Tarjeta chip para una autenticación personalizada en combinación con el lector de tarjetas CMC III.
- Referencia:
- IT 7030628
- Ejecución
- Mifare classic
- Descripción producto
- Tarjeta chip sin contacto para la abertura de puertas.
- Aplicación
- Para uso con el lector transponder para CMC III y dispositivo interfaz IoT o la empuñadura Confort inalámbrica VX CMC III con lector de tarjetas integrado
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 2
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE
- Dimensiones
- Anchura: 85 mm
Altura: 54 mm
Profundidad: 1 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,014 kg
- Peso bruto
- 0,014 kg
- Código arancelario
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- Tarjeta chip sin contacto para la abertura de puertas, 2 P.