Brida de velcro

Referencia: DK 7072220

El cierre de velcro permite soltar fácilmente cables instalados, pudiéndose añadir o separar los cables que se deseen, ideal para cables de datos delicados (fibra óptica /Cu).

Referencia:
DK 7072220
Descripción producto
La brida permite desligar fácilmente cables instalados, pudiéndose añadir o separar los cables que se deseen. Ideal para cables de datos (F.O./Cu), no presiona el aislamiento del cable. La brida puede atornillarse adicionalmente a las perforaciones redondas del sistema o fijarse con bridas rápidas.
Color
Negro
Unidad de envase
Incluye brida rápida
Dimensiones
Anchura: 20 mm
Longitud: 130 mm
Sección máx. del cable
30 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,02 kg
Peso bruto
0,03 kg
Código arancelario
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
DK BRIDA CABLES 130MM Velcro
Documentos
Info sheet