El cierre de velcro permite soltar fácilmente cables instalados, pudiéndose añadir o separar los cables que se deseen, ideal para cables de datos delicados (fibra óptica /Cu).
- Referencia:
- DK 7072240
- Descripción producto
- La brida permite desligar fácilmente cables instalados, pudiéndose añadir o separar los cables que se deseen. Ideal para cables de datos (F.O./Cu), no presiona el aislamiento del cable. La brida puede atornillarse adicionalmente a las perforaciones redondas del sistema o fijarse con bridas rápidas.
- Color
- Negro
- Unidad de envase
- Incluye brida rápida
- Dimensiones
- Anchura: 20 mm
Longitud: 300 mm - Sección máx. del cable
- 90 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,04 kg
- Peso bruto
- 0,054 kg
- Código arancelario
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- DK BRIDA CABLES
- Documentos
- Info sheet