Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Referencia: DK 7077000

Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.

Referencia:
DK 7077000
Ejecución
para sección de cables 6 – 14 mm
Descripción producto
Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. cono de presión de plástico
Sección de cables mín.
6 mm
Sección máx. del cable
14 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,885 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177124097
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Descripción producto
DK Brida para cables, para sección de cable: Ø 6 - 14 mm