Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
- Referencia:
- DK 7078000
- Ejecución
- para sección de cables 12 – 18 mm
- Descripción producto
- Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. cono de presión de plástico
- Sección de cables mín.
- 12 mm
- Sección máx. del cable
- 18 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso neto
- 0,875 kg
- Peso bruto
- 0,974 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177124110
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descripción producto
- DK Brida para cables, para sección de cable: Ø 12 - 18 mm