Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.
- Referencia:
- DK 7094120
- Ejecución
- Tornillo de estrella
- Descripción producto
- Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.
- Unidad de envase
- Incl. arandelas plásticas.
- Observación para el montaje
- Par de apriete máx. 3 Nm
- Dimensiones
- Rosca: M5
Long. de la rosca: 16 mm - Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,194 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descripción producto
- EL TORNILLO FIJACION M5X16MM, 1PU=50EA .