Tornillos de fijación

Referencia: DK 7094130

Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.

Referencia:
DK 7094130
Ejecución
Cilindro con hexágono interior 25
Descripción producto
Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.
Unidad de envase
Incl. arandelas plásticas.
Observación para el montaje
Par de apriete máx. 3 Nm
Dimensiones
Rosca: M5
Long. de la rosca: 16 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,15 kg
Peso bruto
0,18 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Descripción producto
EL TORNILLO FIJACION M5X16MM, 1PU=50EA .