Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.
- Referencia:
- DK 7094140
- Ejecución
- Cilindro con hexágono interior 30
- Descripción producto
- Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.
- Unidad de envase
- Incl. arandelas plásticas.
- Observación para el montaje
- Par de apriete máx. 3 Nm
- Dimensiones
- Rosca: M6
Long. de la rosca: 16 mm - Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,3 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177663053
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descripción producto
- DK TORNILLO TORX M6X16MM 1 PU= 50 EA