Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación allround para aplicación universal, peine de unión.
- Referencia:
- DK 7111212
- Descripción producto
- Los eslabones para guiado de cables pueden fijarse en diferentes puntos del armario para un guiado estructurado de mazos enteros de cables.
- Aplicación
- Fijación para aplicación universal para el guiado de los cables en vertical y horizontal en la caja o dentro del nivel de distribución.
- Material
- Elemento soporte: chapa de acero
Eslabones, peines de unión: plástico UL 94-V0 - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Eslabones para guiado de cables
Peines de unión - Number connection combs
- 5
- Observación
- Tamaño de las monocámaras (An. x Pr.) aprox. 34 x 100 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,74 kg
- Peso bruto
- 0,845 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177519541
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- DK ESLABON PARA GUIADO DE CABLES Universal, 10 uds.
- Documentos
- Instrucciones