Eslabones para aplicación universal

Referencia: DK 7111222

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación allround para aplicación universal, peine de unión.

Referencia:
DK 7111222
Descripción producto
Los eslabones para guiado de cables pueden fijarse en diferentes puntos del armario para un guiado estructurado de mazos enteros de cables.
Aplicación
Fijación para aplicación universal para el guiado de los cables en vertical y horizontal en la caja o dentro del nivel de distribución.
Material
Elemento soporte: chapa de acero
Eslabones, peines de unión: plástico UL 94-V0
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Eslabones para guiado de cables
Peines de unión
Number connection combs
2
Observación
Tamaño de las monocámaras (An. x Pr.) aprox. 34 x 100 mm
Unidades de altura
4 UA
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,812 kg
Peso bruto
0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK ESLABON PARA GUIADO DE CABLES DE 19'' 10 uds.
Documentos
Instrucciones