Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Referencia: DK 7113000

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Referencia:
DK 7113000
Unidad de envase
Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm
20 terminales de fijación con tornillos M5
2 terminales de puesta a tierra 25 mm²
2 aisladores
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 15 mm
Altura: 5 mm
Longitud: 450 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Caja mural AX, 3 piezas
Anchura: > 600 mm
Profundidad: > 600 mm
Ancho/Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,402 kg
Peso bruto
0,436 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descripción producto
DK Guía de puesta a tierra, horizontal, longitud 450 mm, An./Pr.: >600 mm
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet