Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg
- Referencia:
- DK 7119250
- Ejecución
- en pulgadas
- Descripción producto
- Para montaje a niveles de fijación de 19".
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Capacidad de carga
- 25 kg de carga estática sobre la superficie
- Observación
- No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 250 mm - Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,92 kg
- Peso bruto
- 2,223 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK BANDEJA 2UA, 250mm. PROF. 19''