Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Referencia: DK 7119400

Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg

Referencia:
DK 7119400
Ejecución
en pulgadas
Descripción producto
Para montaje a niveles de fijación de 19".
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Capacidad de carga
25 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 400 mm
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,19 kg
Peso bruto
3,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK BANDEJA 2UA, 400mm. PROF. 19''