Soporte para cables con bisagras, con protección contra dobleces y brida rápida

Referencia: DK 7163565

Con elementos de cadena móviles para un guiado de cables sin dobleces en la parte central, la fijación se puede soltar por ambos lados mediante cierres rápidos.

Referencia:
DK 7163565
Descripción producto
Para una conducción segura de los cables de conexión desde la bandeja para aparatos con extracción telescópica hasta el punto de captación. Guiado de los cables sin dobleces en la pieza central mediante piezas móviles. Posibilidad de desmontaje por ambos lados de la fijación mediante bridas rápidas.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Pieza central: Plástico
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 200 mm
Adecuado para
Profundidad: > 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177438576
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK SOPORTE P/CABLES CON PROTECCION MAS DE 600MM.
Documentos
Instrucciones