Cable de conexión para PSM/PDU

Referencia: DK 7200216

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C19/C20).

Referencia:
DK 7200216
Ejecución
Cable de conexión
Descripción producto
Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C19/C20). Cable de PVC, tripolar.
Conector (tipo)
D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Intensidad (máx.)
16 A
Dimensiones
Longitud: 1,8 m
Enchufes
Conector C19
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,29 kg
Peso bruto
0,334 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
CMC CABLE CONEXIONl D/C19