Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Referencia: DK 7240510

Regletas de enchufes en el canal de aluminio, disponibles en diferentes variantes de longitud con diferentes elementos de función, posibilidades de fijación variables.

Referencia:
DK 7240510
Ejecución
Sin interruptor
Descripción producto
Las regletas de enchufes están disponibles en diferentes variantes según el país con diferentes elementos de función. Se puso una atención especial en lograr una fijación universal: con un ángulo insertable en cuatro posiciones se consigue una fijación variable. De esta forma pueden montarse, por ej. las regletas de enchufes de 482 mm de longitud, a elección en guías perfil de 482,6 mm (19"), al marco de montaje de 19", al bastidor de la caja o en la parte posterior del distribuidor mural. Las regletas de enchufes con una longitud superior a 482 mm solo pueden montarse al bastidor de la caja. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. Así se facilita la selección, ofreciendo adicionalmente flexibilidad y ahorrando espacio de almacenaje. También se tuvo en cuenta la entrada de la línea de alimentación. En caso de montaje al perfil de 482,6 mm (19") existe espacio suficiente para conducir la línea sin dobleces entre la regleta y la guía perfil. La disposición de las bases Schuko en un ángulo de 45º permite la aplicación de enchufes acodados.
Material
Perfil de aluminio, anodizado natural,
Bases de enchufes: Policarbonato
Unidad de envase
Regleta de enchufes
2 ángulos de fijación
Incl. material de fijación
Incl. cable de conexión, sin conector, 2 m, H05VV-F3G1,5
Ejecución
Sin interruptor
Enchufes
7 x F/B (tipo E, CEE 7/5)
Dimensiones
Altura: 44 mm
Profundidad: 44 mm
Longitud: 482,6 mm
Long. cable de conexión
2 m
Cable de conexión (tipo)
H05VV-F3G1,5
Medida de fijación
452,5 mm
Tolerancia medida de fijación
± 25 mm
Tensión de servicio
250 V AC, 50 Hz
Tensión
250 V AC, 50 Hz
Intensidad (máx.)
16 A
Tipo de conexión (eléctrica)
Manguitos terminales
Posibilidades de montaje
Componentes con retícula de 25 mm
Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente)
Bastidor de armario
Nivel de 482,6 mm (19")
Observación
Se recomienda en función de la aplicación una reserva de corriente con el fin de prevenir fallos a causa de picos de corriente
Distancia de fijación variable en un margen de 25 mm, se indica la medida centro perforación - centro perforación del ángulo de fijación.
Normas
Enchufes: DIN VDE 0620-1
Enchufes B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Color de la base de enchufe
gris
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,77 kg
Peso bruto
0,84 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177237575
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
DK REGLETA CONEXION 7 ENCHUFES BEL/FRA
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica