Cable de prolongación para cable de sensores CMC III

Referencia: DK 7320814

Para prolongación de los cables de sensor.

Referencia:
DK 7320814
Descripción producto
Para prolongar la conexión por cable a los sensores CMC-TC, asi como a la empuñadura Confort online VX CMC III y como cable de conexión para el sensor de acceso CMC III 7030.128, ya sea individualmente o en una fila de sensores.
Aplicación
Prolongación de cables de sensor
Longitud
1 m
Dimensiones
Longitud: 1 m
Interfases/conexiones
Conector (tipo): RJ12
Conector hembra (tipo): RJ12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,08 kg
Peso bruto
0,09 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177420786
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC CABLE PROLONG. RJ12 P. DC- 1 Meter, VE=2St.