Para aplicación móvil, montaje directo al armario.
- Referencia:
- CP 7495000
- Descripción producto
- Para aplicación móvil, montaje directo al armario.
- Color
- Negro
- Unidad de envase
- 4 ruedas dobles, 2 con dispositivo de freno y 2 sin dispositivo de freno
Incl. material de fijación - Observación referente a la referencia
- En montajes al zócalo VX se precisa el adaptador de zócalo
- En montajes al zócalo TS se precisa el adaptador de zócalo
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Tipo de armario: VX IT
Tipo de armario: VX SE
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: Partes inferiores TP
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: Data Rack
Tipo de armario: Chillers Blue e+
Tipo de armario: Chillers VX25 TopTherm - Clearande floor
- 125 mm
- Carga máx. (estática) por componente
- 1.200 N
- Dimensiones
- Rosca: M12 x 20
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,76 kg
- Peso bruto
- 1,98 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descripción producto
- DK RUEDAS TRANSPORTES - 4P. DK RUEDAS, 4 PIEZAS
- Documentos
- Info sheet