Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Referencia: DK 7507706

Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.

Referencia:
DK 7507706
Descripción producto
Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación para un montaje rápido sin herramientas
Unidades de altura
6 UA
Observación
El segundo nivel de fijación debe solicitarse siempre con la altura de la caja base
No es posible realizar un equipamiento parcial
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,56 kg
Peso bruto
0,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177551497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
GUIAS DE PERFIL PARA FLATBOX, 6UA 1 PU = 2 UNID, RAL 7035
Documentos
Info sheet