Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.
- Referencia:
- DK 7507715
- Descripción producto
- Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para un montaje rápido sin herramientas
- Unidades de altura
- 15 UA
- Observación
- El segundo nivel de fijación debe solicitarse siempre con la altura de la caja base
- No es posible realizar un equipamiento parcial
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,45 kg
- Peso bruto
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177551527
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- FlatBox Perfiles 15UA, RAL7035, 2Uds. RAL 7035, 1 EMB = 2 UND.
- Documentos
- Info sheet