Pies de nivelación para FlatBox, M10 x 20 mm

Referencia: DK 7507740

Pies de nivelación para FlatBox

Referencia:
DK 7507740
Descripción producto
Para atornillar al suelo del armario. Para llave de 17, rosca de fijación hexágono interior 30.
Aplicación
Cajas de sobremesa
Caja de pie
Funcionamiento
Para atornillar al suelo del armario
Material
Pie: Plástico
Color
Pie: RAL 9005
Levelling low
30 mm
Adjustment tool
Llave hexagonal SW 17
Carga máx. (estática) por componente
5.500 N
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 20 mm
Zona de nivelación
10 ‐ 20 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,128 kg
Peso bruto
0,131 kg
Código arancelario
39232100
EAN
4028177552678
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
FlatBox Pies de nivelación, 4 Uds.
Documentos
Info sheet