Zócalo para FlatBox

Referencia: DK 7507750

Para la fijación a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre disponible para la entrada de cables.

Referencia:
DK 7507750
Descripción producto
Para la fijación puede montarse el zócalo a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre para la entrada de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. 4 pies de nivelación y material de fijación.
Dimensiones
Altura: 50 mm
Adecuado para
Tipo de armario: FlatBox
Anchura: 600 mm
Profundidad: 600 mm
Adecuado para profundidad
600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,9 kg
Peso bruto
4,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
ZÓCALO PARA FLAT BOX, 600X600 RAL 7035
Documentos
Quick guide