Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato.
- Referencia:
- TS 7526964
- Descripción producto
- Para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Pletina de montaje
Incl. accesorios de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,196 kg
- Peso bruto
- 0,206 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Pletina de montaje TS 8, con guía omega integrada, para una fijación directa de componentes, para AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE, chapa de acero, galvanizada
- Documentos
- Info sheet