Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Referencia: DK 7688000

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Referencia:
DK 7688000
Descripción producto
Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura
24 UA
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Adecuado para
Tipo de armario: Armarios básicos CS
DK PS
Altura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,494 kg
Peso bruto
2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177133341
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK GUIA PERF.19" CROM. 24UA
Documentos
Quick guide