Escuadra de montaje para guías perfil de 19"

Referencia: DK 7696000

Necesario para la fijación de guías perfil de 19"

Referencia:
DK 7696000
Ejecución
Montaje (central), en pulgadas
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,436 kg
Peso bruto
1,636 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177133501
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
DK ESCUADRA DE MONTAJE, CENTRAL