Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

Referencia: TS 7825367

El módulo de suelo de dos piezas dispone de una entrada de cables especial con escobillas, que garantizan una buena estanqueidad incluso con grandes cantidades de cables.

Referencia:
TS 7825367
Ejecución
Entrada de cables con escobilla altamente estanca
Descripción producto
Escobillas especiales capaces de ofrecer una elevada protección siempre y cuando la introducción de los cables sea correcta. La ejecución de dos piezas permite un equipamiento posterior de la chapa modular incluso con conectores ya instalados.
Material
Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Superficie
Chapa modular: galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
incl. piezas de apriete
Observación
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
SE
Anchura: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,42 kg
Código arancelario
83024200
EAN
4028177551152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK CHAPA SUELO MODULAR ESTANCA 600 MM. .