Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Referencia: DK 7859000

Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.

Referencia:
DK 7859000
Ejecución
Aislamiento, con fusible interno (T2A)
Descripción producto
Para la perfecta iluminación de un rack para redes.
Ventajas
Conexión manual o automática mediante interruptor de contacto de puerta
Óptima iluminación de todo el armario
Montaje rápido Plug & Play
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Listo para su uso gracias al cable de conexión enchufable
Fijación sin pérdida de unidades de altura
Material
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color
Caja: RAL 7016
Unidad de envase
Luminaria LED TI
Juego de fijación magnético
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de conexión
Alimentación a través de conector
Interruptor de puerta
Clase de protección
II (aislado)
Interruptor (tipo)
Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
fijación clip
Fijación con imán
Posibilidades de montaje
Atornillado o fijación a presión directamente al perfil VX IT/VX SE
TE 8000, racks TI: con juego de fijación magnético
AX, TP: con juego de fijación magnético
AX: con carril para montaje interior
Para el funcionamiento con euroconector según CEE 7/16, así como conector IEC
Flujo luminoso
600 lm
Color de la luz
4000 K (blanco neutro)
Observación
Los cables de conexión con conectores deben utilizarse exclusivamente con la luminaria LED TI
No es posible un montaje en cascada de varias luminarias LED TI
Dimensiones
Anchura: 337 mm
Altura: 55 mm
Profundidad: 23 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Tensión de servicio
null
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,38 kg
Peso bruto
0,401 kg
Código arancelario
94054940
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
DK IT system light LED
Aprobaciones
CCC exception letter
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general