Cable de conexión para luminaria LED TI

Referencia: DK 7859020

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo.

Referencia:
DK 7859020
Ejecución
Conector de alimentación C18, IEC 60320, adecuado para C13, tipo: SJT 2 x 18 60D
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria TI LED.
Color
negro
Long. cable de conexión
2.000 mm
Observación
Los cables de conexión con conectores deben utilizarse exclusivamente con la luminaria LED TI
No se permite el uso de otras luminarias Rittal o de otros fabricantes
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,21 kg
Peso bruto
0,22 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
DK Cable de red con IEC C18, para luminaria TI led 7859.000
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante