Cierra slots abiertos no utilizados
- Referencia:
- DK 7955010
- Ejecución
- para C13
- Descripción producto
- Con la cubierta de conectores es posible bloquear conectores IEC 60 320 C13 o C19 no utilizados. De esta forma se evita una sobrecarga involuntaria de las diferentes fases. Mediante la herramienta adjunta (o un destornillador) es posible retirar la cubierta en cualquier momento.
- Material
- Plástico (PA 66)
- Color
- RAL 9005
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,018 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177684980
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- PDU cubiertas C13 casquillo con posibilidad de bloqueo