Chapa con ventiladores

Referencia: DK 7966035

Montaje a posteriori desde arriba en todos los armarios de redes TS 8. La parte posterior permanece libre para la entrada de cables. 2 ventiladores de serie. Ampliación hasta un máximo de 4/6 ventiladores.

Referencia:
DK 7966035
Descripción producto
Para mejorar aplicaciones DK-TS existentes. La chapa se monta en el rack desde la parte frontal, la parte posterior permanece libre para la entrada de cables. Se adjunta perfil de estanqueidad de goma para cerrar opcionalmente la parte posterior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Chapa incluye 2 ventiladores y escotaduras adicionales para la ampliación deventiladores
1 termostato
Perfil de estanqueidad
Regulador de temperatura y ventilador completamente cableados con cable de conexión (3,5 m)
Caudal de aire por ventilador (soplado libre)
160/180
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)
1514
Posibilidades de montaje
En un techo cerrado elevado con piezas de distanciamiento de 20 o 50 mm
En un techo para entrada de cables elevado con distanciadores de 20 o 50 mm
En una chapa de techo con aireación para entrada de cables
Observación para el montaje
Para el cierre lateral y una conducción guiada del aire en el ensamblaje se precisa el perfil de estanqueidad 2573.000
Observación
No adecuado para transporte con grúa
En combinación con el bastidor móvil, grande, o la chapa de techo para entrada de cables detrás, la chapa con ventiladores debe seleccionarse de la siguiente forma: chapa con ventiladores = profundidad del rack - 200 mm
No adecuado en combinación con marco de montaje de 19"
Con el juego de ampliación de ventiladores 7980.000 puede aumentarse el caudal de aire.
El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
Nivel de ruido por ventilador
37 dB(A)
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Profundidad: 600 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...55 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,864 kg
Peso bruto
4,064 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177168923
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
DK CHAPA TECHO VENTIL 600X600 RAL7035
Documentos
Instrucciones