Módulo de medición RCM – Inline Meter

Referencia: DK 7979713

Unidad autónoma de medición de la energía (incl. monitorización de la corriente diferencial) en el factor de forma de 1 UA/19". La unidad se incorpora al cable de alimentación de un consumidor, una PDU basic o PDU modular sin función de medición. Todas las características eléctricas importantes se registran.

Referencia:
DK 7979713
Ejecución
16 A / trifásico
Descripción producto
Unidad autónoma de medición de la energía (incl. vigilancia de la corriente diferencial) en el factor de forma de 1 UA/19". La unidad se incorpora al cable de alimentación de un consumidor, una PDU basic o PDU modular sin función de medición. Todas las características eléctricas importantes se registran de la misma forma que en una PDU metered. El módulo de medición dispone adicionalmente de una medición de corriente diferencial (tipo B) integrada para la monitorización de la corriente de fuga del consumidor conectado. A través de una interfaz de red o localmente a través de un monitor TFT es posible consultar cómodamente los datos de consumo. Además, se encuentran disponibles todas las interfaces de una PDU metered, por ej. para la conexión de sensores externos y sistemas de empuñaduras inteligentes.
Ventajas
Solución ideal para la actualización de instalaciones existentes que carecen de funcionalidades de medición modernas
Incluye medición de corriente diferencial/monitorización de la corriente de fuga
Amplias funciones de medición (como en PDU metered)
Ejecuciones con cable de conexión y conectores CEE, listas para su uso
Rápida actualización, la instalación solo requiere una breve interrupción del funcionamiento
Caja de 19", 1 UA compacta con cables de conexión preconfeccionados
Elevada exactitud de medición (típico ±1 %)
Diseño energéticamente eficiente, bajo autoconsumo
Posibilidad de ajustar una alarma acústica al superar los valores límite (por ej. corrientes de fuga)
Interfaz GbE integrada con servidor web para un funcionamiento autónomo sin necesidad de otros componentes
Material
Perfil de aluminio extrusionado, anodizado
General colour
RAL 9005
Color
RAL 9005
Opciones
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
Potencia
11 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Conector/Acoplamiento CEE
Fases por alimentación
3~
Intensidad (máx.)
16 A
Directivas
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Directiva EMC 2014/30/EU
Normas
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 144 mm
Profundidad: 44 mm
Interfaces
Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s (2 RJ45, 1 con PoE)
Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos
Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales
Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI
Uso de certificados propios/TLS 1.2
Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP)
Administrador de usuarios incl. gestión de permisos
Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory
Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores)
Conexión cable de entrada (tipo/longitud)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Conexión cable de salida (tipo/longitud)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,2 kg
Peso bruto
3,7 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
PDU RCM 19"-Inline Meter,Power consumption:11 kW,Rated current (max.): 16 A, 3~
Aprobaciones
Cyber Security Certificate
Seguridad con certificado TÜV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical details 2
Software
Software