Módulo de protección contra sobretensión tipo 3

Referencia: DK 7979722

Módulo de protección contra sobretensión compacto para la protección de terminales (tipo 3) con contacto indicador para la fijación al bastidor del rack. Los módulos se utilizan para proteger el hardware sensible y representan la tercera o última etapa de la cadena de proteccón contra sobretensión. Adicionalmente, en las instalaciones del edificio o en el distribuidor de energía deben encontrarse otros dispositivos de protección contra sobretensión de tipo 1 o 2.

Referencia:
DK 7979722
Ejecución
Protección contra sobretensión tipo 3
Descripción producto
Módulo de protección contra sobretensión compacto para la protección de terminales (tipo 3) con contacto indicador para la fijación al bastidor del rack. Los módulos se utilizan para proteger el hardware sensible y representan la tercera o última etapa de la cadena de proteccón contra sobretensión. Adicionalmente, en las instalaciones del edificio o en el distribuidor de energía deben encontrarse otros dispositivos de protección contra sobretensión de tipo 1 o 2.
Ventajas
Solución de protección contra sobretensión cableada a punto de conexión y lista para su uso
Aplicación universal
Elevada disponibilidad – en caso de fallo es posible reemplazar los protectores sin interrumpir el suministro de energía
Ejecución de fácil mantenimiento con un sistema a presión para los módulos de protección
Ejecuciones para corriente de fase 16 A/32 A, 1 o 3 fases
Ejecuciones con cable de conexión y conectores CEE
Listo para su uso en redes TN-S
Rutas de conexión L/N y N/PE
Monitorización óptica del estado directamente en el protector
Indicación de estado a través de contacto indicador libre de potencial para su transmisión, por ej. a la gestión técnica de edificios
Pocos requisitos de espacio gracias a su diseño compacto
Material
Perfil de aluminio extrusionado, anodizado
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Potencia
7,4 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Conector/Acoplamiento CEE
Intensidad (máx.)
32 A
Directivas
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Directiva EMC 2014/30/EU
Normas
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Altura: 75 mm
Longitud: 250 mm
Conexión cable de entrada (tipo/longitud)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Conexión cable de salida (tipo/longitud)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,18 kg
Peso bruto
2,42 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177948532
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Descripción producto
PDU Protección contra sobretensión, Potencia: 7,4 kW, Intensidad (máx.): 32 A, 1~, 1 P.
Documentos
Info sheet