Juego de ampliación de ventiladores

Referencia: SK 7980000

Para equipar diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.

Referencia:
SK 7980000
Descripción producto
Para uso como ventilador individual y para el equipamiento de diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.
Unidad de envase
Ventilador
Cable de conexión (0,61 m)
Incl. material de fijación
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 160 m³/h
A 60 Hz: 180 m³/h
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 15 W
A 60 Hz: 14 W
Dimensiones
Anchura: 119 mm
Altura: 119 mm
Profundidad: 38 mm
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 37 dB(A)
A 60 Hz: 37 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,671 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177137752
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
DK JGO. AMPLIACION VENTILADOR 220V.
Fichas técnicas
Diagrama de potencia
Documentación técnica