Chapa de entrada de cables para VX, VX IT, VX SE

Referencia: VX 8001214

Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.

Referencia:
VX 8001214
Descripción producto
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Dimensiones
Anchura: 490 mm
Profundidad: 175 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,16 kg
Peso bruto
1,26 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177948693
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX Chapa entrada cables 600x175 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)