Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
- Referencia:
- VX 8001219
- Descripción producto
- Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
- En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
- Dimensiones
- Anchura: 690 mm
Profundidad: 237,5 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177948747
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- VX Chapa entrada cables 800x237,5 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)