Chapa de entrada de cables para VX, VX IT, VX SE

Referencia: VX 8001224

Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.

Referencia:
VX 8001224
Descripción producto
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
Dimensiones
Anchura: 440 mm
Profundidad: 275 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,6 kg
Peso bruto
1,7 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177948792
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX Chapa entrada cables 1000x275 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)