Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE

Artículo No.: VX 8001243

Para una compensación variable, así como una abertura flexible en la zona del suelo. Puede combinarse con chapas de entrada de cables.

Artículo No.:
VX 8001243
Descripción producto
Para una compensación variable en la zona del suelo.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación referente a la referencia
Sólo para una mitad del armario
Dimensiones
Anchura: 540 mm
Profundidad: 115 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,82 kg
Peso bruto
0,92 kg
Código arancelario
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX Chapa entrada cables deslizante WD: 1200x115 mm
Explicaciones
PCF-declaration