Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX

Referencia: VX 8100700

Para fijar a la cantonera del zócalo de 100 o 200 mm de altura.

Referencia:
VX 8100700
Descripción producto
Para fijar a la pieza angular del zócalo de 100 o 200 mm de alt.
Color
RAL 9005
Unidad de envase
4 ruedas dobles, 2 con dispositivo de freno y 2 sin dispositivo de freno
Clearande floor
100 mm
Capacidad de carga
Carga dinámica máx. al utilizar 4 ruedas dobles (un solo armario): 3000 N
Peso/UE
8,38 kg
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
7,98 kg
Peso bruto
8,38 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177921542
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descripción producto
Ruedas de transporte VX, 2 con y 2 sin freno
Documentos
Info sheet
Load brochure