Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera de zócalo.
- Referencia:
- VX 8100710
- Descripción producto
- Para compensar irregularidades del suelo en el lugar de ubicación de hasta máx. 15 mm. El montaje se realiza a través de la cantonera del zócalo. Ajuste con llave hexagonal SW 19.
- Ventajas
- El desplazamiento de las puertas a causa de las irregularidades del suelo puede corregirse.
- Montaje en el armario equipado, no es necesario planificar la nivelación con antelación
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- Carga máx. permitida: 2500 N por elemento de nivelación
- Observación
- Aplicación en combinación VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema de zócalo VX
- Debe comprobarse la capacidad de carga de la base
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Peso/UE
- 0,74 kg
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,68 kg
- Peso bruto
- 0,74 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Elemento de nivelación VX para zócalo de altura: 100 mm
- Documentos
- Info sheet