Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
- Referencia:
- VX 8100743
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior. Montaje enrasado con el bastidor del armario. Gracias a los soportes de montaje adicionales, puede montarse incluso con la placa de montaje ya instalada y cortarse a la longitud que se precise.
- Ventajas
- Perforación del sistema en los cuatro lados
- Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 chasis de montaje
4 soportes de montaje
Incl. material de fijación - Posibilidades de montaje
- En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX
- En VX SE al perfil vertical del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- Entre dos chasis en el nivel de montaje interior
- null
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
Ancho/Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,454 kg
- Peso bruto
- 1,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,06
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924512
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- VX Chasis de montaje 23x64mm, 800 mm