Adaptador de zócalo para ruedas dobles y pies de nivelación

Referencia: VX 8100770

Para el montaje de las ruedas dobles 7495.000 y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX.

Referencia:
VX 8100770
Descripción producto
Para el montaje de las ruedas dobles y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX, AX.
Material
Chapa de acero
Observación
Pantallas de zócalo, laterales, para todos los puntos dónde se monte una rueda doble
En combinación con ruedas dobles, la carga de peso total permitida es de 3000 N.
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,359 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177927087
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Adaptador de zócalo VX para rueda doble y pie de nivelación, chapa de acero
Documentos
Info sheet