Para el montaje de las ruedas dobles 7495.000 y los pies de nivelación al sistema de zócalo VX, acero inoxidable
- Referencia:
- VX 8100771
- Descripción producto
- Material
- Acero inoxidable
- Observación
- Pantallas de zócalo, laterales, para todos los puntos dónde se monte una rueda doble
- En combinación con ruedas dobles, la carga de peso total permitida es de 3000 N.
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,348 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177929258
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Adaptador de zócalo VX para rueda doble y pie de nivelación, acero inoxidable
- Documentos
- Info sheet