Pies de nivelación para VX, TS, VX SE en acero inoxidable

Referencia: VX 8100780

Para montaje directo en el ángulo del perfil del bastidor del armario. Adecuado también para montaje al sistema de zócalo VX. En montaje al sistema de zócalo VX se precisa el adaptador de zócalo.

Referencia:
VX 8100780
Descripción producto

Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Observación
En montajes al zócalo VX se precisa el adaptador de zócalo
Carga máx. (estática) por componente
3.000 N
Dimensiones
Rosca: M12
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
Sistema de zócalo VX
Zona de nivelación
30 ‐ 110 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,862 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX PIE ROSCA INOX. M12
Documentos
Info sheet