Bisagra para lateral, atornillable, chapa de acero

Referencia: VX 8106260

El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral.

Referencia:
VX 8106260
Descripción producto
El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral.
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Ángulo de abertura de la puerta
180°
Observación para el montaje
El montaje de bisagras solo es posible en la zona del dorsal
Aptos solo para laterales con una profundidad de hasta 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
0,69 kg
Peso bruto
0,744 kg
Código arancelario
83021000
EAN
4028177920958
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descripción producto
Bisagra para lateral VX, atornillable, RAL7035
Documentos
Info sheet
Load brochure