Travesaños para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Referencia: TS 8601680

Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.

Referencia:
TS 8601680
Descripción producto
Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario. La pieza posterior puede alargase para los armarios de mayor profundidad y volver a atornillarse. Para atornillar al suelo y al armario con taladro de montaje lateral en la parte frontal y posterior. Las ruedas y los pies de nivelación pueden fijarse a las tuercas M12 soldadas.
Ventajas
Para aumentar la seguridad de apoyo
Ajustable a la profundidad de la caja
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7015
Unidad de envase
1 travesaño izquierda
1 travesaño derecha
Posibilidades de montaje
Para atornillar al suelo y al armario con taladro de montaje lateral, en la parte frontal y posterior
En el chiller Blue e+ puede utilizarse el travesaño como elemento de zócalo
Observación
Garantizar estabilidad suficiente y protección antivuelco
Dimensiones
Altura: 70 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
Adecuado para profundidad
= 600 mm
= 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
10 kg
Peso bruto
10,139 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177382640
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
TS Travesaño ajustable, para prof.: 600/800 mm
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle