Zócalo para zonas con riesgo sísmico para VX, TS

Referencia: TS 8601860

Para la fijación estable del armario con ejecución antisísmica al suelo. Roscas métricas M10 exteriores para una unión estable con el suelo desde el exterior.

Referencia:
TS 8601860
Descripción producto
Para la fijación estable del armario con ejecución antisísmica al suelo. Roscas métricas M10 exteriores para una unión estable con el suelo desde el exterior.
Material
Cantos: Chapa de acero de 5 mm
Pantallas: Chapa de acero de 2 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7022
Unidad de envase
Zócalo completamente montado
4 cantoneras
2 elementos de profundidad
2 pantallas frontales/posteriores
Incl. material de fijación
Observación
Cumple los requisitos para zona sísmica 4 según Telcordia GR-63-Core en combinación con la empuñadura Confort y el juego para zonas con riesgo sísmico.
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,06 kg
Peso bruto
15,87 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177413597
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
TS ZOCALO COMPLETO, RAL 7022 Belcore Z.4 800x100x600mm
Documentos
Instrucciones
White Paper