Paredes de separación para módulos para VX

Referencia: VX 8609213

Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes de separación en la parte posterior.

Referencia:
VX 8609213
Descripción producto
Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Nº de escotaduras
10
Observación para el montaje
Para el ensamblaje en combinación con una pared de separación se precisa la pieza de ensamblaje interior 8617500 o la brida de unión exterior 8617502
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,239 kg
Peso bruto
10,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descripción producto
Pared de separación VX para módulos, para Al./Pr.: 2000x600 mm
Documentos
Info sheet