Cubierta con puerta para VX

Referencia: VX 8609220

Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados

Referencia:
VX 8609220
Ventajas
Para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados
Entrada de cables opcional por arriba o abajo
Material
Cubierta: Chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cubierta
Puerta con cierre de barras y bombín de doble paletón
2 cubiertas para la parte superior e inferior
Dimensiones
Anchura: 202,7 mm
Altura: 1.998 mm
Profundidad: 499 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 en combinación con armarios de la serie VX
Grado de protección NEMA
NEMA 12 (en combinación con armarios de la serie VX, VX IT)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
44 kg
Peso bruto
45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177921672
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
Cubierta con puerta VX para puerta, para Al/Pr.: 2000x500 mm
Documentos
Instrucciones