Bombín de cierre

Referencia: SZ 8611130

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Referencia:
SZ 8611130
Ejecución
F
Material
Cinc fundido a presión
Montaje en el sistema de empuñadura
Empuñadura Confort TS para bombines de cierre
Empuñadura Confort TS para candado y bombines de cierre
Empuñadura basculante para bombines de cierre
Empuñadura basculante para candado y bombines de cierre
Empuñadura Confort Mini para EL de tres piezas para bombines de cierre
Cierre
Bombín de cierre: Triangular 8 mm
Adecuado para tipo de armario
EL
TS
TS IT
VX SE
Puerta para armario PC
IW
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,015 kg
Peso bruto
0,016 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177211971
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
TS BOMBIN TRIANGULAR 8 MM