Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.
- Referencia:
- SZ 8611160
- Ejecución
- F
- Material
- Cinc fundido a presión
- Montaje en el sistema de empuñadura
- Empuñadura Confort TS para bombines de cierre
- Empuñadura Confort TS para candado y bombines de cierre
- Empuñadura basculante para bombines de cierre
- Empuñadura basculante para candado y bombines de cierre
- Empuñadura Confort Mini para EL de tres piezas para bombines de cierre
- Cierre
- Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Adecuado para tipo de armario
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Puerta para armario PC
- IW
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,016 kg
- Peso bruto
- 0,018 kg
- Código arancelario
- 83016000
- EAN
- 4028177212008
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descripción producto
- TS BOMBIN DOBLE PALETON